Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR1011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Tvar hlavy | h | Farba | H | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0934 € - 0,1304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
Vypuklá
|
0.335 in
8.5 mm
|
Čierna
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
0,0934 € - 0,0934 € | 16478 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Vypuklá
|
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 5150 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4
|
||
0,0934 € - 0,0934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,1891 € - 0,3441 € | 1700 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
Vypuklá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prírodná
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
0,3754 € - 0,6116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Vypuklá
|
0.551 in
14.0 mm
|
Prírodná
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2
|
||
0,1064 € - 0,1182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
0,1064 € - 0,1182 € | 49300 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
0,1143 € - 0,127 € | 32069 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Prírodná
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 118 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 33700 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.157 in
4.0 mm
|
Biela
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 2000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.256 in
6.5 mm
|
Čierna
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 40500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 5250 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 35500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 24200 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 25500 Na sklade |
0.583 in
14.8 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | 23000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
0,0934 € - 0,1304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.256 in
6.5 mm
|
Biela
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku