These spacers have a flexible fir tree fixing that will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes. They are available in locking and non-locking options.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Priemer otvoru B | Rozsah hrúbky panela A | Hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1663 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | 5000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1024 € - 0,1138 € | 66000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1654 € - 0,1838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1301 € | 800 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1455 € - 0,1455 € | 12000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1163 € | 8000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1403 € | 120 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1777 € - 0,1974 € | 5900 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1673 € | 1600 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1771 € - 0,1968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1603 € - 0,1968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,1419 € | 7719 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1603 € - 0,1968 € | 4000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1814 € - 0,2016 € | 16800 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1132 € | 206000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1356 € - 0,1507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1286 € - 0,1429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku