Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

This locking circuit board support is designed to be pushed into a blind hole, providing secure fastening. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10000595

Starý kód produktu:

BHL-14-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,192 €
5000 + 0,1564 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

192,00 €

1000 x 0,192 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s bajonetom
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou lamiel
Priemer otvoru A 4.0 mm
Priemer otvoru B 7.9 mm
Výška uzamykacej hlavy A 10.2 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 22.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné UL
Štandardné REACH
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás