10337127
1258269
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 21,7283 € |
20 + | 9,8866 € |
Colour | Yellow |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Class Pressure Rating | 150 |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | DN 300, ANSI 12" |
Cylinder Diameter | 284.0 mm |
Cylinder Diameter | 11.181 in |
Outside Diameter | 450.0 mm |
Outside Diameter | 17.717 in |
Overall Height | 48.5 mm |
Overall Height | 1.909 in |
Fin Diameter | 319.0 mm |
Fin Diameter | 12.559 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku