Menu Hľadať

Chránič príruby DN 50 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20750589

Starý kód produktu:

20750589

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6573 €
500 + 0,5915 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

65,73 €

100 x 0,6573 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 40.0 mm
D 56.5 mm
h 30.0 mm
H 32.0 mm
DIN DN 50
Dimensiunea nominală a conductei 2"
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás