Menu Hľadať

Chránič príruby DN 20 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20750541

Starý kód produktu:

20750541

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 349 0,6424 €
350 - 1749 0,3212 €
1750 + 0,289 €
Množstvo v balení: 350

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

32,12 €

50 x 0,6424 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 13.0 mm
D 24.0 mm
h 20.0 mm
H 21.0 mm
DIN DN 20
Dimensiunea nominală a conductei 3/4"
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás