Menu Hľadať

Chránič príruby DN 15 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20750534

Starý kód produktu:

20750534

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,5422 €
500 - 2499 0,2711 €
2500 + 0,2439 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

27,11 €

50 x 0,5422 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 8.5 mm
D 19.0 mm
h 20.0 mm
H 21.0 mm
DIN DN 15
Dimensiunea nominală a conductei 1/2"
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás