Menu Hľadať

Zápustné skrutky - PEEK

Vo výrobe

Zapustené šesťhranné skrutky, vyrobené z PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Dizajn zapustená hlava umožňuje jeho umiestnenie v jednej rovine s povrchom. Poskytuje čistý, nízkoprofilový povrch, ktorý je vhodný na presnú montáž.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicíne, elektronike a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0086, SR2011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
76 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Typ/prevedenie hlavy h1 l2 Veľkosť hnacieho mechanizmu l1 ±0.2 Kúpiť
1,3612 € - 1,5125 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
20.0
1,5899 € - 1,7666 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
1,6226 € - 1,8029 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
15.0
2,8967 € - 3,2186 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
2,2542 € - 2,5047 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
30.0
1,03 € - 1,29 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
1.7
1.0
2.0
12.0
1,3721 € - 1,5246 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
1,4592 € - 1,6214 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
1,0127 € - 1,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
1,4908 € - 1,6565 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
1,3285 € - 1,4762 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
1,38 € - 1,73 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.3
2.0
4.0
12.0
0,96 € - 1,20 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.3
1.4
2.5
8.0
1,01 € - 1,26 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.3
1.4
2.5
10.0
2,28 € - 2,85 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.3
2.0
4.0
35.0
1,38 € - 1,73 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
2.3
1.4
2.5
25.0
1,2087 € - 1,3431 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
1,4374 € - 1,5972 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
1,4157 € - 1,573 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
1,4265 € - 1,5851 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
  • z/zo 4
Countersunk Screw Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Béžová

20819897

Cenové rozpätie
1,5125 € - 1,3612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Béžová

20819958

Cenové rozpätie
1,7666 € - 1,5899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M6 15.0 12.0 PEEK Béžová

20820022

Cenové rozpätie
1,8029 € - 1,6226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK Béžová

20820060

Cenové rozpätie
3,2186 € - 2,8967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M6 30.0 12.0 PEEK Béžová

20820053

Cenové rozpätie
2,5047 € - 2,2542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M3 12.0 6.0 PEEK Béžová

20833831

Cenové rozpätie
1,29 € - 1,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Béžová

20819651

Cenové rozpätie
1,5246 € - 1,3721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 20.0 5.0 PEEK Béžová

20819743

Cenové rozpätie
1,6214 € - 1,4592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Béžová

20819774

Cenové rozpätie
1,1253 € - 1,0127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Béžová

20819811

Cenové rozpätie
1,6565 € - 1,4908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK Béžová

20819729

Cenové rozpätie
1,4762 € - 1,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 12.0 12.0 PEEK Béžová

20834005

Cenové rozpätie
1,73 € - 1,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 8.0 8.0 PEEK Béžová

20833862

Cenové rozpätie
1,20 € - 0,96 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 10.0 8.0 PEEK Béžová

20833879

Cenové rozpätie
1,26 € - 1,01 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 35.0 12.0 PEEK Béžová

20834043

Cenové rozpätie
2,85 € - 2,28 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 25.0 8.0 PEEK Béžová

20833916

Cenové rozpätie
1,73 € - 1,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Béžová

20819705

Cenové rozpätie
1,3431 € - 1,2087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Béžová

20819668

Cenové rozpätie
1,5972 € - 1,4374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Béžová

20819996

Cenové rozpätie
1,573 € - 1,4157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Béžová

20820008

Cenové rozpätie
1,5851 € - 1,4265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00