Menu Hľadať

Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M4 8.0 8.0 PEEK Béžová

Zápustná šesťhranná hlava skrutky je navrhnutá tak, aby bola zapustená do povrchu a poskytuje nízkoprofilový vzhľad pre presnú montáž. Výnimočná mechanická pevnosť, chemická odolnosť a tepelná stabilita. Funguje pri teplotách až do 260°C. Vyrobené z PEEK.
Nový kód produktu:

20833862

Starý kód produktu:

20833862

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,20 €
100 + 0,96 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

24,00 €

20 x 1,20 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 ±0.2 8.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.3
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Materiál PEEK
Veľkosť hnacieho mechanizmu 2.5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás