Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Skupina SR: SR5518
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Dĺžka rukoväte | Dĺžka jazýčka | Materiál | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8112 € - 9,5358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,0564 € - 5,6182 € | 99 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 6,3664 € - 8,9129 € | 7 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,2138 € - 4,682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,4098 € - 8,4098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 5,0561 € - 5,6179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | 2 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,5441 € - 5,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | 3 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,8983 € - 9,175 € | 3 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 9,0195 € - 12,6273 € | 2 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,5757 € - 7,1178 € | 3 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,4098 € - 8,4098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 6,6917 € - 9,3684 € | 16 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,5803 € - 9,2124 € | 6 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,5801 € - 9,2121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku