20062538
111120036E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 8,0438 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grip Range | 26.5 mm |
---|---|
Grip Range | 1.043 in |
Grip Length | 26.5 mm |
Grip Length | 1.043 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Handle Length | 111.0 mm |
Handle Length | 4.37 in |
Latch Style | Cam Latch |
Locking Type | No Cylinder |
Mounting Orientation | Universal |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Material | Zamak |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku