10447079
0652000361E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Farba | Čierna |
---|---|
Plný materiál | Polyamid |
Materiál rukoväte | Polyamid |
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Materiál západky | Polyamid |
Dĺžka zachytenia | 26.0 mm |
Dĺžka zachytenia | 1.024 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Rozpätie zachytenia | 26.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 1.043 in |
Špeciálne funkcie | Uzamknuté visiacim zámkom |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku