20120849
065110047E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Farba | Pochrómované |
---|---|
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Dĺžka zachytenia | 28.0 mm |
Dĺžka zachytenia | 1.102 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Rozpätie zachytenia | 28.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 1.102 in |
Dĺžka gombíka | 45.0 mm |
Dĺžka gombíka | 1.772 in |
Špeciálne funkcie | Krídlová skrutka a matica |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku