20059446
065110034E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 8,3163 € |
50 + | 3,6953 € |
Farba | Pochrómované |
---|---|
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Dĺžka zachytenia | 24.0 mm |
Dĺžka zachytenia | 0.945 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Rozpätie zachytenia | 24.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.965 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku