Menu Hľadať

Základné spínače

Vo výrobe

Switch Accessories provide spares and accessories for our range of push buttons.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie usporiadania obvodu Farba Kúpiť
9,231 € - 10,2408 € Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
14,3372 € - 15,9301 € Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
9,231 € - 10,2408 € Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
5,0066 € - 5,0066 € Požiadajte o dodací termin tu
1 NC
9,3021 € - 10,3261 € Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
4,4803 € - 4,9782 € Požiadajte o dodací termin tu
Kontaktný blok pre podsvietenie
9,9137 € - 11,0231 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
13,6829 € - 15,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
9,231 € - 10,2408 € Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
7,1685 € - 7,9651 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
9,9137 € - 11,0231 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
1,1023 € - 1,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
1,1023 € - 1,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
13,8109 € - 15,347 € Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
8,2353 € - 9,1314 € Požiadajte o dodací termin tu
12-30 V AC/DC
1,1023 € - 1,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
14,3372 € - 15,9301 € Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
14,3372 € - 15,9301 € Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
1,1023 € - 1,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
14,2234 € - 15,8022 € Požiadajte o dodací termin tu
100-230 V AC
  • z/zo 2
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10212288

Cenové rozpätie
10,2408 € - 9,231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211915

Cenové rozpätie
15,9301 € - 14,3372 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10212325

Cenové rozpätie
10,2408 € - 9,231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktný blok - stop IP65 28.0 mm

10211823

Cenové rozpätie
5,0066 € - 5,0066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Kontaktný blok - štart
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1 NC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211861

Cenové rozpätie
10,3261 € - 9,3021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Kontaktný blok IP50 33.0 mm

10212271

Cenové rozpätie
4,9782 € - 4,4803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Kontaktný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    Kontaktný blok pre podsvietenie
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    33.0 mm
Silikón Krytka - dvojité tlačidlo - Biela

10211946

Cenové rozpätie
11,0231 € - 9,9137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Krytka - dvojité tlačidlo
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10212356

Cenové rozpätie
15,2333 € - 13,6829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10212318

Cenové rozpätie
10,2408 € - 9,231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Silikón Kryt - Biela

10211939

Cenové rozpätie
7,9651 € - 7,1685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Izolátor
  • Farba
    Biela
  • Price per piece incl VAT
    9.187 EUR
  • Commodity Code
    8536508090
Krytka - dvojitá tlačidlo, rozšírená Silikón Biela

10211953

Cenové rozpätie
11,0231 € - 9,9137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Krytka - dvojité tlačidlo
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Silikón Podložka k tlačidlu 18 mm - Biela

10211977

Cenové rozpätie
1,2246 € - 1,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Podložka k tlačidlu 8 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Silikón Podložka k tlačidlu 8 mm - Biela

10211991

Cenové rozpätie
1,2246 € - 1,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Podložka k tlačidlu 8 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211908

Cenové rozpätie
15,347 € - 13,8109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211847

Cenové rozpätie
9,1314 € - 8,2353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    12-30 V AC/DC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Silikón Podložka k tlačidlu 8 mm - Biela

10211960

Cenové rozpätie
1,2246 € - 1,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Podložka k tlačidlu 8 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211885

Cenové rozpätie
15,9301 € - 14,3372 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

10211922

Cenové rozpätie
15,9301 € - 14,3372 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
  • Výška
    44.0 mm
Biela Podložka k dvojitému tlačidlu 18 mm

10211984

Cenové rozpätie
1,2246 € - 1,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Podložka k dvojitému tlačidlu 18 mm
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    8536508090
Signalizačný blok IP50 44.0 mm

10212370

Cenové rozpätie
15,8022 € - 14,2234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Signalizačný blok
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    100-230 V AC
  • Hĺbka
    10.0 mm
  • Šírka
    40.0 mm
  • Výška
    44.0 mm