Menu Hľadať

Svetelný blok s LED IP65 44.0 mm

red Led Block for use with IP50 indicator blocks
Nový kód produktu:

10211892

Starý kód produktu:

1339770

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 59 14,8268 €
60 + 13,3398 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

296,54 €

20 x 14,8268 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Signalizačný blok
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 100-230 V AC
Hĺbka 10.0 mm
Šírka 35.0 mm
Výška 44.0 mm
Verzia 2
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás