Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpera

Na sklade

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Skupina SR: SR6431

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,219 € - 0,4039 € 680 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,1934 € - 0,3556 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2005 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2091 € - 0,3882 € 1600 Na sklade
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,1692 € - 0,2076 € 100 Na sklade
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,4281 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,1651 € - 0,1835 € 5000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2375 € - 0,2944 € 10000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2716 € - 0,3356 € 1000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2716 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1963 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2019 € - 0,3726 € 3600 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1554 € - 0,1727 € 10000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2219 € - 0,411 € 100 Na sklade
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1166 € - 0,1296 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2375 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3356 € - 0,3356 € 9000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2091 € - 0,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
  • z/zo 3
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184639

Cenové rozpätie
0,4039 € - 0,219 €

Úroveň zásob
680 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184677

Cenové rozpätie
0,3556 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184714

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184752

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381502

Cenové rozpätie
0,2076 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.7 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381540

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.7 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka PCB 15.9 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022481

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1651 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.6 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022474

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022535

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022573

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022610

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022658

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184530

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184578

Cenové rozpätie
0,3726 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022627

Cenové rozpätie
0,1727 € - 0,1554 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184509

Cenové rozpätie
0,411 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka PCB 1.6 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022467

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022511

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022559

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,3356 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184615

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm