10022658
PST-9-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3356 € |
| 5000 + | 0,2716 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Priemer otvoru | 2.5 mm |
| Priemer otvoru | 0.098 in |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 0.079 in |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 2.0 mm |
| Spôsob uchytenia | Locking Teardrop Fix |
| Priemer príruby | 0.173 in |
| Priemer príruby | 4.4 mm |
| Hrúbka steny | 1.6 mm |
| Hrúbka steny | 0.063 in |
| Dĺžka rozpierky | 14.3 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.563 in |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Štandardné | RMS |
| Štandardné | REACH |
| Štandardné | UL |
| Štandardné | RoHs |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku