Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
10,8382 € - 10,8382 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
Prírodná
63.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
16,4422 € - 16,4422 € Požiadajte o dodací termin tu
61.9 mm
Prírodná
75.0 mm
Silikón
34.9 mm
Bez uška
3
10186084 5,6751 € - 5,6751 € 15 Na sklade
36.0 mm
Prírodná
43.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
0,1678 € - 0,1678 € 18000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
Silikón
15.9 mm
2
0,9302 € - 0,9302 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Prírodná
20.3 mm
Silikón
15.9 mm
3
1,5076 € - 1,8063 € 200 Na sklade
26.2 mm
Prírodná
31.8 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,5049 € - 0,6044 € 9500 Na sklade
14.3 mm
Prírodná
19.1 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,2759 € - 0,2759 € 8900 Na sklade
1.2 mm
Prírodná
5.5 mm
Silikón
38.1 mm
2
2,0908 € - 2,489 € Požiadajte o dodací termin tu
33.3 mm
Prírodná
41.3 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,1217 € - 0,1217 € 2000 Na sklade
0.5 mm
Prírodná
2.0 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,2901 € - 0,2901 € 4100 Na sklade
6.4 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
19.1 mm
2
2,7309 € - 3,2429 € 150 Na sklade
41.3 mm
Prírodná
50.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
1,5502 € - 1,5502 € 400 Na sklade
23.8 mm
Prírodná
27.9 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,3015 € - 0,3015 € 3000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
8.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,3968 € - 0,4793 € 1500 Na sklade
11.1 mm
Prírodná
15.9 mm
Silikón
22.2 mm
2
0,1003 € - 0,1003 € 1000 Na sklade
0.4 mm
Prírodná
1.6 mm
Silikón
15.9 mm
2
1,1278 € - 1,3598 € 1750 Na sklade
19.8 mm
Prírodná
25.4 mm
Silikón
25.4 mm
3
1,0397 € - 1,2573 € Požiadajte o dodací termin tu
18.3 mm
Prírodná
23.8 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,2545 € - 0,2545 € 3400 Na sklade
6.4 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
12.7 mm
2
0,1335 € - 0,1335 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
3.2 mm
Silikón
15.9 mm
2
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293225

Cenové rozpätie
10,8382 € - 10,8382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikón Prírodná

10293164

Cenové rozpätie
16,4422 € - 16,4422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186084

Cenové rozpätie
5,6751 € - 5,6751 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242377

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikón Prírodná

10249055

Cenové rozpätie
0,9302 € - 0,9302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242469

Cenové rozpätie
1,8063 € - 1,5076 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374429

Cenové rozpätie
0,6044 € - 0,5049 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10248959

Cenové rozpätie
0,2759 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249093

Cenové rozpätie
2,489 € - 2,0908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10248935

Cenové rozpätie
0,1217 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikón Prírodná

10248997

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249130

Cenové rozpätie
3,2429 € - 2,7309 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242452

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248973

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikón Prírodná

10249031

Cenové rozpätie
0,4793 € - 0,3968 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10248928

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,1003 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242445

Cenové rozpätie
1,3598 € - 1,1278 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374399

Cenové rozpätie
1,2573 € - 1,0397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikón Prírodná

10248980

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242353

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,1335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón