Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5656 € - 0,6488 € | 70 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Čierna
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2434 € - 0,2434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 2,9303 € - 3,6155 € | 47 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Ružová
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 5,4379 € - 6,7209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
Prírodná
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 16,0368 € - 19,4192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
Zelená
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2814 € - 0,2814 € | 2446 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikón
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 3,2656 € - 3,2656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Zelená
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 7,1291 € - 7,1291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,9568 € - 4,9568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,3105 € - 0,3105 € | 3000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,3936 € - 0,4563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.72 in
18.3 mm
|
Čierna
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7449 € - 0,8572 € | 95 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
Čierna
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,9217 € - 3,9217 € | 150 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
Prírodná
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,3588 € - 1,3588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.311 in
33.3 mm
|
Čierna
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,7349 € - 1,9827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0187 € - 0,0226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,1021 € - 1,2829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
Čierna
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0256 € - 0,0304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0224 € - 0,0265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,2338 € - 5,2338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.28 in
57.9 mm
|
Prírodná
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3