Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2391 € - 1,2391 € | 100 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Prírodná
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,4612 € - 4,4612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2434 € - 0,2434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2814 € - 0,2814 € | 2446 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikón
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 3,2656 € - 3,2656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Zelená
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,9568 € - 4,9568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 7,1291 € - 7,1291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,2133 € - 5,1901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Prírodná
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,9866 € - 9,9866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3863 € - 0,4694 € | 6900 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2609 € - 0,2609 € | 3100 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1851 € - 0,1851 € | 814 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 4,709 € - 4,709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Prírodná
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10,5843 € - 12,1734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.252 in
82.6 mm
|
Prírodná
|
4 in
101.6 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,0253 € - 0,0294 € | 1800 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0528 € - 0,063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 11,1092 € - 11,1092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Prírodná
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 16,8533 € - 16,8533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.437 in
61.9 mm
|
Prírodná
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikón
|
1.374 in
34.9 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 2,5057 € - 2,5057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.19 mm
|
Prírodná
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silikón
|
1.75 in
44.45 mm
|
S uškom
|
1
|
||
| 1,8683 € - 1,8683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.01 mm
|
Prírodná
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1.75 in
44.45 mm
|
S uškom
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku