Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1417 € - 0,1647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2084 € - 0,2419 € | 3500 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2405 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Čierna
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,5248 € - 0,6108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9593 € - 1,1036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Čierna
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,6036 € - 1,6036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.469 in
37.3 mm
|
Čierna
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,2013 € - 2,5075 € | 100 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
Čierna
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,817 € - 5,817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.437 in
61.9 mm
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,7377 € - 0,8557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Čierna
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,6182 € - 1,8369 € | 314 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0771 € - 0,0771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 21,8685 € - 21,8685 € | 8 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 8,7328 € - 10,628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,7741 € - 0,9476 € | 100 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
Svetlozelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4023 € - 0,4884 € | 100 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Purpurová
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikón
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,0555 € - 1,2756 € | 100 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
Svetlomodrá
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2711 € - 0,3309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikón
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2507 € - 0,2507 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Ružová
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2974 € - 1,2974 € | 150 Na sklade |
0.756 in
19.2 mm
|
Modrá
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
2
|
||
| 0,258 € - 0,258 € | 1500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku