Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5518 € - 7,5518 € | 5 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Prírodná
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1373 € - 0,1373 € | 2000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5452 € - 0,6501 € | 1500 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Prírodná
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2989 € - 0,363 € | 2500 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Prírodná
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikón
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,0528 € - 0,063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,3936 € - 0,4563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.72 in
18.3 mm
|
Čierna
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0812 € - 0,0812 € | 2900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1735 € - 0,2012 € | 300 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Čierna
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2653 € - 0,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 0,3645 € - 0,3645 € | 500 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Čierna
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,5656 € - 0,6488 € | 70 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Čierna
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4475 € - 0,5393 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Purpurová
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3323 € - 0,3323 € | 2900 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikón
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,4621 € - 0,5568 € | 1300 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Prírodná
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,2013 € - 2,2013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Prírodná
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4067 € - 0,4912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Prírodná
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikón
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | 1900 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,1853 € - 1,1853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
Prírodná
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 2,4054 € - 2,8429 € | 100 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Prírodná
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3