Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9866 € - 9,9866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | 11000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,6182 € - 1,8369 € | 314 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0771 € - 0,0771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 21,8685 € - 21,8685 € | 8 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,1317 € - 0,1317 € | 1000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,223 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Ružová
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4023 € - 0,4884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Purpurová
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikón
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,175 € - 1,175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
Svetlomodrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2507 € - 0,3076 € | 900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Žltá
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2507 € - 0,2507 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Ružová
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2828 € - 0,2828 € | 500 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Zelená
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,2974 € - 1,2974 € | 150 Na sklade |
0.756 in
19.2 mm
|
Modrá
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
2
|
||
| 2,7992 € - 3,324 € | 100 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,709 € - 4,709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Prírodná
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10,5843 € - 12,1734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.252 in
82.6 mm
|
Prírodná
|
4 in
101.6 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,2828 € - 0,2828 € | 6000 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,4054 € - 2,8429 € | 100 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Prírodná
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,9217 € - 3,9217 € | 150 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
Prírodná
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,5453 € - 1,8514 € | 100 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
Prírodná
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3