Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0657 € - 1,2887 € | 300 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
Prírodná
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5161 € - 0,5161 € | 100 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
Čierna
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,7992 € - 3,324 € | 100 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,709 € - 4,709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Prírodná
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,9228 € - 0,9228 € | 200 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,589 € - 1,589 € | 300 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Prírodná
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,3018 € - 1,4871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Čierna
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | 1000 Na sklade |
0.016 in
0.4 mm
|
Prírodná
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1516 € - 0,1807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,2172 € - 0,2522 € | 1150 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2143 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Čierna
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4796 € - 0,5714 € | 800 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikón
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 1,9972 € - 2,3763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
Prírodná
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,1431 € - 2,5512 € | 200 Na sklade |
1.311 in
33.3 mm
|
Prírodná
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,9534 € - 0,9534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | 9300 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,9887 € - 2,9887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5175 € - 0,6195 € | 3400 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,939 € - 2,216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
Čierna
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,6447 € - 3,6447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.28 in
57.9 mm
|
Čierna
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku