Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2172 € - 0,2522 € | 1150 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1735 € - 0,2012 € | 300 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Čierna
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0187 € - 0,0226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0441 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0812 € - 0,0812 € | 2900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2143 € - 0,2405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Čierna
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2653 € - 0,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 0,0896 € - 0,0896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 7,9893 € - 9,1118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Čierna
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,9257 € - 1,0657 € | 550 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0185 € - 0,0185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0224 € - 0,0265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0544 € - 0,0544 € | 6000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,7449 € - 0,8572 € | 95 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
Čierna
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0968 € - 0,1157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku