Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,0183 € - 0,022 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0247 € - 0,0287 € 1800 Na sklade
3.2 mm
Čierna
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0516 € - 0,0614 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1033 € - 0,1221 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Čierna
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
1,2871 € - 1,4934 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Čierna
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
3,5558 € - 3,5558 € 1 Na sklade
57.9 mm
Čierna
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
24,2082 € - 28,3046 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Čierna
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,9003 € - 0,9003 € 300 Na sklade
27.0 mm
Čierna
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,2701 € - 1,4508 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Čierna
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,8917 € - 2,1619 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
Čierna
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5035 € - 0,5035 € Požiadajte o dodací termin tu
19.8 mm
Čierna
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0243 € - 0,0294 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1077 € - 0,1077 € 150 Na sklade
0.8 mm
Čierna
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
0,2033 € - 0,236 € 5700 Na sklade
11.1 mm
Čierna
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,019 € - 0,019 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Čierna
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
2,7166 € - 3,1007 € 10 Na sklade
54.0 mm
Čierna
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0531 € - 0,0531 € 11000 Na sklade
4.8 mm
Čierna
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,0752 € - 1,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
Čierna
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0944 € - 0,1128 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Čierna
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,1382 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • z/zo 3
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249260

Cenové rozpätie
0,022 € - 0,0183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249291

Cenové rozpätie
0,0287 € - 0,0247 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Čierna

10249338

Cenové rozpätie
0,0614 € - 0,0516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Čierna

10249376

Cenové rozpätie
0,1221 € - 0,1033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10377598

Cenové rozpätie
1,4934 € - 1,2871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249611

Cenové rozpätie
3,5558 € - 3,5558 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Čierna

10249659

Cenové rozpätie
28,3046 € - 24,2082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377581

Cenové rozpätie
0,9003 € - 0,9003 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249536

Cenové rozpätie
1,4508 € - 1,2701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249574

Cenové rozpätie
2,1619 € - 1,8917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249475

Cenové rozpätie
0,5035 € - 0,5035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249253

Cenové rozpätie
0,0294 € - 0,0243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.5 mm EPDM Čierna

10287620

Cenové rozpätie
0,1077 € - 0,1077 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377543

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249246

Cenové rozpätie
0,019 € - 0,019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249604

Cenové rozpätie
3,1007 € - 2,7166 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249314

Cenové rozpätie
0,0531 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249697

Cenové rozpätie
1,2517 € - 1,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Čierna

10249352

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,0944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249390

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické