Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,2522 € - 0,2522 € 24000 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
6.4 mm
Silikón
25.4 mm
2
4,5194 € - 4,5194 € 100 Na sklade
50.0 mm
Prírodná
62.7 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,0812 € - 0,0812 € 2900 Na sklade
4.8 mm
Čierna
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,175 € - 1,175 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Svetlomodrá
23.5 mm
Silikón
19.5 mm
2
0,2434 € - 0,2434 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Bez uška
3
5,4379 € - 6,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
16,0368 € - 19,4192 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
Zelená
82.0 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
3
0,3105 € - 0,3105 € 3000 Na sklade
3.2 mm
Čierna
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Bez uška
3
0,3776 € - 0,3776 € 500 Na sklade
6.5 mm
Oranžová
11.5 mm
Silikón
25.0 mm
2
0,2609 € - 0,2609 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
Žltá
9.2 mm
Silikón
12.8 mm
2
0,2814 € - 0,2814 € 2446 Na sklade
4.0 mm
Červená
8.0 mm
Silikón
19.0 mm
Bez uška
3
3,2656 € - 3,2656 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Zelená
27.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
4,9568 € - 4,9568 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Modrá
36.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
7,1291 € - 7,1291 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Prírodná
50.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
2,9303 € - 3,6155 € 47 Na sklade
24.0 mm
Ružová
27.9 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,2084 € - 0,2419 € 3500 Na sklade
11.1 mm
Čierna
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,5248 € - 0,6108 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9593 € - 1,1036 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Čierna
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6036 € - 1,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
Čierna
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248966

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2522 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249161

Cenové rozpätie
4,5194 € - 4,5194 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249321

Cenové rozpätie
0,0812 € - 0,0812 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikón Svetlomodrá

10293300

Cenové rozpätie
1,175 € - 1,175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Čierna

10241448

Cenové rozpätie
0,2434 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192269

Cenové rozpätie
6,7209 € - 5,4379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikón Zelená

10192283

Cenové rozpätie
19,4192 € - 16,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Čierna

10241455

Cenové rozpätie
0,3105 € - 0,3105 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikón Oranžová

10293263

Cenové rozpätie
0,3776 € - 0,3776 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikón Žltá

10288641

Cenové rozpätie
0,2609 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikón Červená

10192184

Cenové rozpätie
0,2814 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
2446 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikón Zelená

10192214

Cenové rozpätie
3,2656 € - 3,2656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikón Modrá

10192252

Cenové rozpätie
4,9568 € - 4,9568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192276

Cenové rozpätie
7,1291 € - 7,1291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikón Ružová

10192221

Cenové rozpätie
3,6155 € - 2,9303 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377543

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249451

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377574

Cenové rozpätie
0,6108 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249505

Cenové rozpätie
1,1036 € - 0,9593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249543

Cenové rozpätie
1,6036 € - 1,6036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM