Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,5437 € - 0,5437 € 800 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
16.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,3791 € - 0,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Prírodná
11.1 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,2974 € - 0,2974 € 1900 Na sklade
6.4 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
19.1 mm
2
2,7262 € - 2,7262 € 250 Na sklade
35.7 mm
Prírodná
42.9 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,223 € - 0,223 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Prírodná
6.4 mm
Silikón
19.1 mm
2
0,3936 € - 0,4563 € Požiadajte o dodací termin tu
18.3 mm
Čierna
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,0237 € - 4,0237 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
Zelená
32.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,1763 € - 0,349 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
Čierna
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Bez uška
4
0,2143 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,2422 € - 9,2422 € 4 Na sklade
76.2 mm
Prírodná
88.9 mm
Silikón
38.1 mm
3
0,5175 € - 0,6195 € 3400 Na sklade
14.3 mm
Prírodná
19.1 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,0195 € - 0,0195 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Čierna
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,5161 € - 0,5161 € 100 Na sklade
19.8 mm
Čierna
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,589 € - 1,589 € 300 Na sklade
23.8 mm
Prírodná
27.9 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,0256 € - 0,0304 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Čierna
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,2172 € - 0,2522 € 1150 Na sklade
12.7 mm
Čierna
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,5254 € - 5,5254 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
Modrá
41.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,9228 € - 0,9228 € 200 Na sklade
27.0 mm
Čierna
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1029 € - 0,1029 € 1000 Na sklade
0.4 mm
Prírodná
1.6 mm
Silikón
15.9 mm
2
0,2624 € - 0,2624 € 9300 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
8.7 mm
Silikón
15.9 mm
2
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242421

Cenové rozpätie
0,5437 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10242575

Cenové rozpätie
0,3791 € - 0,3791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikón Prírodná

10248997

Cenové rozpätie
0,2974 € - 0,2974 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249109

Cenové rozpätie
2,7262 € - 2,7262 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10242384

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377567

Cenové rozpätie
0,4563 € - 0,3936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silikón Zelená

10192238

Cenové rozpätie
4,0237 € - 4,0237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Čierna

10241462

Cenové rozpätie
0,349 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249444

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10249208

Cenové rozpätie
9,2422 € - 9,2422 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374429

Cenové rozpätie
0,6195 € - 0,5175 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249246

Cenové rozpätie
0,0195 € - 0,0195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249475

Cenové rozpätie
0,5161 € - 0,5161 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242452

Cenové rozpätie
1,589 € - 1,589 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10249284

Cenové rozpätie
0,0304 € - 0,0256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249420

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silikón Modrá

10192542

Cenové rozpätie
5,5254 € - 5,5254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377581

Cenové rozpätie
0,9228 € - 0,9228 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10248928

Cenové rozpätie
0,1029 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242391

Cenové rozpätie
0,2624 € - 0,2624 €

Úroveň zásob
9300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické