Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1045 € - 20,1045 € | 5 Na sklade |
3.5 in
88.9 mm
|
Prírodná
|
5 in
127.0 mm
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 0,0794 € - 0,0944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1516 € - 0,1807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,0544 € - 0,0544 € | 6000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0968 € - 0,1157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,9228 € - 0,9228 € | 200 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,3018 € - 1,4871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Čierna
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0441 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0195 € - 0,0195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 9,9282 € - 11,3133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.252 in
82.6 mm
|
Čierna
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0185 € - 0,0185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4023 € - 0,4884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Purpurová
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikón
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,3338 € - 0,6612 € | 250 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Bez uška
|
4
|
||
| 1,0555 € - 1,2756 € | 100 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
Svetlomodrá
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,175 € - 1,175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
Svetlomodrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,3776 € - 0,3776 € | 500 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranžová
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2609 € - 0,2609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.244 in
6.2 mm
|
Žltá
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikón
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,2391 € - 1,2391 € | 100 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Prírodná
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,4612 € - 4,4612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku