Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3257 € - 0,6451 € | 250 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Bez uška
|
4
|
||
| 0,256 € - 0,256 € | 500 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Žltá
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 5,6751 € - 5,6751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.437 in
61.9 mm
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,3556 € - 0,3556 € | 500 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Čierna
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,7197 € - 0,8349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Čierna
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,5518 € - 0,6329 € | 70 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Čierna
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4253 € - 0,5206 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Oranžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,5788 € - 1,7921 € | 369 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 1,0411 € - 1,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
Čierna
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0752 € - 0,0752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 1,6498 € - 1,6498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0877 € - 0,1023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1806 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4366 € - 0,5262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Purpurová
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,3524 € - 4,3524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,5645 € - 1,5645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.469 in
37.3 mm
|
Čierna
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1284 € - 0,1284 € | 1000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,9031 € - 1,0397 € | 550 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 8,5198 € - 10,3688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Prírodná
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | 500 Na sklade |
0.244 in
6.2 mm
|
Žltá
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikón
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku