Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
16,8533 € - 16,8533 € Požiadajte o dodací termin tu
61.9 mm
Prírodná
75.0 mm
Silikón
34.9 mm
Bez uška
3
0,9534 € - 0,9534 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Prírodná
20.3 mm
Silikón
15.9 mm
3
0,3863 € - 0,4694 € 6900 Na sklade
7.9 mm
Prírodná
14.3 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,2609 € - 0,2609 € 3100 Na sklade
6.4 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
12.7 mm
2
0,1851 € - 0,1851 € 814 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
Silikón
19.1 mm
2
10,5843 € - 12,1734 € Požiadajte o dodací termin tu
82.6 mm
Prírodná
101.6 mm
Silikón
38.1 mm
3
2,7992 € - 3,324 € 100 Na sklade
41.3 mm
Prírodná
50.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
4,709 € - 4,709 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
Prírodná
63.5 mm
Silikón
25.4 mm
3
2,1431 € - 2,5512 € 300 Na sklade
33.3 mm
Prírodná
41.3 mm
Silikón
25.4 mm
3
9,9866 € - 9,9866 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Prírodná
63.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
4,2133 € - 5,1901 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.0 mm
3
0,4038 € - 0,4884 € 3200 Na sklade
10.3 mm
Prírodná
15.1 mm
Silikón
25.4 mm
2
1,6182 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Prírodná
33.4 mm
Silikón
25.4 mm
3
1,156 € - 1,3937 € Požiadajte o dodací termin tu
19.8 mm
Prírodná
25.4 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,172 € - 0,172 € 12000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
Silikón
15.9 mm
2
0,0528 € - 0,063 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,0253 € - 0,0294 € 1800 Na sklade
3.2 mm
Čierna
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1058 € - 0,1251 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Čierna
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,172 € - 0,1997 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Čierna
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,2668 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Čierna
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikón Prírodná

10293164

Cenové rozpätie
16,8533 € - 16,8533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikón Prírodná

10249055

Cenové rozpätie
0,9534 € - 0,9534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249024

Cenové rozpätie
0,4694 € - 0,3863 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikón Prírodná

10248980

Cenové rozpätie
0,2609 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10248942

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
814 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10249215

Cenové rozpätie
12,1734 € - 10,5843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249130

Cenové rozpätie
3,324 € - 2,7992 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249178

Cenové rozpätie
4,709 € - 4,709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249093

Cenové rozpätie
2,5512 € - 2,1431 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186114

Cenové rozpätie
9,9866 € - 9,9866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10186077

Cenové rozpätie
5,1901 € - 4,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242414

Cenové rozpätie
0,4884 € - 0,4038 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374443

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242445

Cenové rozpätie
1,3937 € - 1,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikón Prírodná

10242377

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Čierna

10249338

Cenové rozpätie
0,063 € - 0,0528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249291

Cenové rozpätie
0,0294 € - 0,0253 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Čierna

10249376

Cenové rozpätie
0,1251 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Čierna

10249413

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377550

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické