Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0249 € - 0,0301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0528 € - 0,063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,3936 € - 0,4563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.72 in
18.3 mm
|
Čierna
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0812 € - 0,0812 € | 3900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1735 € - 0,2012 € | 300 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Čierna
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2653 € - 0,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 0,3645 € - 0,3645 € | 500 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Čierna
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,5656 € - 0,6488 € | 70 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Čierna
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0671 € - 1,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
Čierna
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,6911 € - 1,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,9449 € - 2,9449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0968 € - 0,1157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0187 € - 0,0226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0224 € - 0,0265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 7,9893 € - 9,1118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Čierna
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1