Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5248 € - 0,6108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,3588 € - 1,3588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.311 in
33.3 mm
|
Čierna
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,7349 € - 1,9827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,7846 € - 3,1782 € | 10 Na sklade |
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,9282 € - 11,3133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.252 in
82.6 mm
|
Čierna
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,1021 € - 1,2829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
Čierna
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1077 € - 0,1077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
Prírodná
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikón
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,0195 € - 0,0195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0256 € - 0,0304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Čierna
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,5864 € - 3,5864 € | 50 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
Prírodná
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 20,1045 € - 20,1045 € | 5 Na sklade |
3.5 in
88.9 mm
|
Prírodná
|
5 in
127.0 mm
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 9,2422 € - 9,2422 € | 4 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,9593 € - 1,1036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Čierna
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,2338 € - 5,2338 € | 50 Na sklade |
2.28 in
57.9 mm
|
Prírodná
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,2013 € - 2,5075 € | 100 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
Čierna
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Žltá
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0249 € - 0,0301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0253 € - 0,0294 € | 2800 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0528 € - 0,063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,1058 € - 0,1251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku