Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,2668 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Čierna
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0253 € - 0,0294 € 1800 Na sklade
3.2 mm
Čierna
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0528 € - 0,063 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1058 € - 0,1251 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Čierna
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,172 € - 0,1997 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Čierna
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,0896 € - 0,0896 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
0,1104 € - 0,1104 € 150 Na sklade
0.8 mm
Čierna
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
1,3193 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Čierna
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,9257 € - 1,0657 € 550 Na sklade
36.0 mm
Čierna
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
5,817 € - 5,817 € Požiadajte o dodací termin tu
61.9 mm
Čierna
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
0,7377 € - 0,8557 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Čierna
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,9593 € - 1,1036 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Čierna
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6036 € - 1,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
Čierna
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2013 € - 2,5075 € 100 Na sklade
47.6 mm
Čierna
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6182 € - 1,8369 € 314 Na sklade
50.0 mm
Čierna
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0771 € - 0,0771 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
  • z/zo 3
Kužeľová maskovacia zátka 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377550

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249291

Cenové rozpätie
0,0294 € - 0,0253 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Čierna

10249338

Cenové rozpätie
0,063 € - 0,0528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Čierna

10249376

Cenové rozpätie
0,1251 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Čierna

10249413

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová zátka 0.6 mm 2.0 mm EPDM Čierna

10287613

Cenové rozpätie
0,0896 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.5 mm EPDM Čierna

10287620

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10377598

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249673

Cenové rozpätie
1,0657 € - 0,9257 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Čierna

10249628

Cenové rozpätie
5,817 € - 5,817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249666

Cenové rozpätie
0,8557 € - 0,7377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249505

Cenové rozpätie
1,1036 € - 0,9593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249543

Cenové rozpätie
1,6036 € - 1,6036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249581

Cenové rozpätie
2,5075 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249703

Cenové rozpätie
1,8369 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
314 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová zátka 0.6 mm 2.0 mm EPDM Čierna

10287606

Cenové rozpätie
0,0771 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna