Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,5325 € - 84,4126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ, nitrilová guma
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 91,9137 € - 105,1407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 33,0288 € - 36,6987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 55,7825 € - 61,9806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 19,365 € - 21,5166 € | 59 Na sklade |
M8
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,5699 € - 22,8554 € | 5 Na sklade |
M10
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,3191 € - 35,9101 € | 16 Na sklade |
M12
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 51,352 € - 57,0578 € | 16 Na sklade |
M16
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 68,7752 € - 71,6065 € | 1 Na sklade |
M12
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 75,978 € - 86,8982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ, nitrilová guma
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 31,247 € - 34,7189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 50,987 € - 56,6523 € | 28 Na sklade |
M16
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ, mäkká oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 71,27 € - 81,5391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,378 € - 43,7534 € | 8 Na sklade |
M16
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 37,8876 € - 42,0974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Plain
|
Prírodná
|
|
Nehrdzavejúca oceľ, mäkká oceľ
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 137,6839 € - 137,6839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Swivel
|
Pochrómované
|
3.622 in
92.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 35,8624 € - 71,0481 € | 26 Na sklade |
M10
|
Swivel
|
Pochrómované
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 139,4586 € - 139,4586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Swivel
|
Pochrómované
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 48,0834 € - 48,0834 € | 2 Na sklade |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku