Menu Hľadať

Vsadzované púzdra

Na sklade

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Približný priemer káblového držiaka Kompatibilný priemer otvoru Celkový priemer Farba Maximálna hrúbka panela Plný materiál Celková výška Kúpiť
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Čierna
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
24.2 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,3114 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
40.9 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,3925 € - 0,3925 € 100 Na sklade
54.0 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,0899 € - 0,0899 € 500 Na sklade
13.5 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,2616 € - 0,5774 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Čierna
3.2 mm
Teplotne stabilný polyamid 6.6
11.5 mm
0,155 € - 0,155 € 200 Na sklade
24.2 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
18.2 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,1493 € - 0,1493 € 200 Na sklade
19.8 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
16.7 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,0978 € - 0,0978 € 25 Na sklade
14.3 mm
Čierna
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
18.2 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,6471 € - 0,6471 € Požiadajte o dodací termin tu
19.8 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,2545 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5 mm
Čierna
3.3 mm
Polyamid 66
11.2 mm
0,0984 € - 0,0984 € Požiadajte o dodací termin tu
14.7 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,0899 € - 0,0899 € 2000 Na sklade
9.5 mm
Čierna
1.57 mm
Polyamid 66
7.9 mm
0,3925 € - 0,3925 € 90 Na sklade
54.0 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
24.2 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,2176 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
Čierna
3.0 mm
Polyamid 66
11.0 mm
0,112 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
16.7 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
  • z/zo 8
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021361

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    1.57 mm
  • Celkový priemer
    21.0 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10112304

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021460

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10112366

Cenové rozpätie
0,3925 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    54.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021545

Cenové rozpätie
0,0899 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    13.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10376829

Cenové rozpätie
0,5774 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    9.5 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021385

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,155 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021316

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021330

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    19.8 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10112243

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    16.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021286

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0978 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    1.57 mm
  • Celkový priemer
    14.3 mm
  • Celková výška
    6.35 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10112267

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021347

Cenové rozpätie
0,6471 € - 0,6471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    19.8 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10316245

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.3 mm
  • Celkový priemer
    31.5 mm
  • Celková výška
    11.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10112229

Cenové rozpätie
0,0984 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    14.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021323

Cenové rozpätie
0,0899 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    1.57 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021507

Cenové rozpätie
0,3925 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    54.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10112311

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10316238

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.0 mm
  • Celkový priemer
    21.7 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021309

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    16.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66