Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Skupina SR: SR1706
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Celkový priemer | Farba | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0978 € - 0,0978 € | 25 Na sklade |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,112 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Čierna
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,3925 € - 0,3925 € | 100 Na sklade |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 500 Na sklade |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2773 € - 0,2773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Čierna
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,2175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamid 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1038 € - 0,1129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,2475 € | 2000 Na sklade |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,236 € - 0,5788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | 35000 Na sklade |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,2304 € | 6813 Na sklade |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2005 € - 0,2005 € | 13082 Na sklade |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,4657 € - 1,7582 € | 500 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,5645 € - 1,5645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1281 € - 0,1281 € | 5058 Na sklade |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6969 € - 0,6969 € | 200 Na sklade |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Čierna
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku