Menu Hľadať

Vsadzované púzdra

Na sklade

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Približný priemer káblového držiaka Kompatibilný priemer otvoru Celkový priemer Farba Maximálna hrúbka panela Plný materiál Celková výška Kúpiť
0,3841 € - 0,3841 € 500 Na sklade
17.7 mm
22.2 mm
10.3 mm
Čierna
3.2 mm
Teplotne stabilný polyamid 6.6
10.3 mm
0,2008 € - 0,2393 € 7900 Na sklade
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
Čierna
1.6 mm
Teplotne stabilný polyamid 6.6
6.7 mm
0,5274 € - 0,5274 € 5000 Na sklade
14.3 mm
22.2 mm
10.3 mm
Čierna
3.2 mm
Teplotne stabilný polyamid 6.6
13.1 mm
0,2432 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
33.3 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,1965 € - 0,3191 € 769 Na sklade
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Čierna
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
0,2537 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,4339 € - 0,4339 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
25.4 mm
11.0 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,1713 € - 0,1713 € 140 Na sklade
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Čierna
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
0,3531 € - 0,3531 € 700 Na sklade
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Čierna
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
0,3501 € - 0,3501 € Požiadajte o dodací termin tu
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
Čierna
3.2 mm
Teplotne stabilný polyamid 6.6
10.3 mm
0,8924 € - 0,8924 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.7 mm
0,2062 € - 0,2062 € 3400 Na sklade
30.9 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,2759 € - 0,2759 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,492 € - 0,492 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
31.8 mm
8.7 mm
Čierna
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
0,1713 € - 0,1713 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Čierna
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
0,1713 € - 0,1713 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
Čierna
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
0,2601 € - 0,2601 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Čierna
3.2 mm
Teplotne stabilný polyamid 6.6
10.3 mm
0,5703 € - 0,5703 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,2019 € - 0,2019 € Požiadajte o dodací termin tu
30.9 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,3029 € - 0,3029 € 400 Na sklade
40.9 mm
Čierna
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • z/zo 8
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Čierna

10262030

Cenové rozpätie
0,3841 € - 0,3841 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    10.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    17.7 mm
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Čierna

10380673

Cenové rozpätie
0,2393 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celkový priemer
    6.4 mm
  • Celková výška
    6.7 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    6.4 mm
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Čierna

10380680

Cenové rozpätie
0,5274 € - 0,5274 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    10.3 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    14.3 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021446

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    33.3 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Čierna

10258972

Cenové rozpätie
0,3191 € - 0,1965 €

Úroveň zásob
769 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    14.7 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    9.9 mm
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Čierna

10434949

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    14.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    6.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    9.9 mm
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Čierna

10434956

Cenové rozpätie
0,4339 € - 0,4339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    25.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    20.6 mm
Zatláčacie púzdro 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Čierna

10259092

Cenové rozpätie
0,1713 € - 0,1713 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celkový priemer
    16.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    5.5 mm
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Čierna

10259139

Cenové rozpätie
0,3531 € - 0,3531 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    25.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celkový priemer
    10.3 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    22.3 mm
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Čierna

10262023

Cenové rozpätie
0,3501 € - 0,3501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    19.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    10.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    13.9 mm
Zatláčacie púzdro 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Čierna

10380666

Cenové rozpätie
0,8924 € - 0,8924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    38.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    40.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    31.7 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021415

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    30.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021453

Cenové rozpätie
0,2759 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    37.3 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Čierna

10259023

Cenové rozpätie
0,492 € - 0,492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    31.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    8.7 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    25.4 mm
Zatláčacie púzdro 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Čierna

10259085

Cenové rozpätie
0,1713 € - 0,1713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celkový priemer
    14.3 mm
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    5.5 mm
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Čierna

10259122

Cenové rozpätie
0,1713 € - 0,1713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celkový priemer
    21.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    7.9 mm
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10262016

Cenové rozpätie
0,2601 € - 0,2601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    15.9 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    10.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    11.5 mm
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Čierna

10380659

Cenové rozpätie
0,5703 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    27.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    10.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Približný priemer káblového držiaka
    22.2 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021422

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    30.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021477

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,3029 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celkový priemer
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66