10380673
466911
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2347 € |
5000 + | 0,1969 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bushing Type | Closed |
---|---|
Certification | UL |
Colour | Black |
Compatible Hole Diameter | 12.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.5 in |
Overall Diameter | 6.4 mm |
Overall Diameter | 0.252 in |
Overall Height | 6.7 mm |
Overall Height | 0.264 in |
Full Material | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku