Menu Hľadať

Vsadzované púzdra - otvorené

Na sklade

Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.

Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 and Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálna hrúbka panela Maximálny priemer káblového zväzku Priemer montážneho otvoru Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,2153 € - 0,2153 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,2761 € - 0,2761 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
0,2972 € - 0,2972 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,2588 € - 0,2588 € 4800 Na sklade
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,2005 € - 0,2445 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,2015 € - 0,2488 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,32 € - 0,32 € 408 Na sklade
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,3598 € - 0,3598 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,1763 € - 0,2091 € 34300 Na sklade
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3157 € - 0,3911 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,2972 € - 0,2972 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,402 € - 0,402 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,2372 € - 0,2372 € 400 Na sklade
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,2072 € - 0,2558 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,2035 € - 0,2513 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,4423 € - 0,4423 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,3001 € - 0,3001 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,3172 € - 0,3172 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,1835 € - 0,2232 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,3172 € - 0,3172 € 17929 Na sklade
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
  • z/zo 2
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163184

Cenové rozpätie
0,2153 € - 0,2153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    16.3 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    14.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163214

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    37.3 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    34.9 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163139

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    18.6 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    16.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.3 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163122

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    14.9 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    13.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021279

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    35.1 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    29.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.1 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163115

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    10.7 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    9.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163221

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,32 €

Úroveň zásob
408 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    40.1 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    38.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163160

Cenové rozpätie
0,3598 € - 0,3598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    24.8 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    22.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021576

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
34300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    26.4 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.0 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021231

Cenové rozpätie
0,3911 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    22.7 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    19.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.5 mm
  • Celková výška
    5.7 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163146

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    18.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163191

Cenové rozpätie
0,402 € - 0,402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    29.4 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    27.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163207

Cenové rozpätie
0,2372 € - 0,2372 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    34.1 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    31.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163177

Cenové rozpätie
0,2558 € - 0,2072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    12.7 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163108

Cenové rozpätie
0,2513 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    11.4 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    9.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.7 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021248

Cenové rozpätie
0,4423 € - 0,4423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    22.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková výška
    5.6 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021200

Cenové rozpätie
0,3001 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    10.4 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.9 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10163153

Cenové rozpätie
0,3172 € - 0,3172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    20.6 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    19.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.3 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021262

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    35.1 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    27.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
Zatláčacie púzdro Polyamid 6.6 Čierna

10021217

Cenové rozpätie
0,3172 € - 0,3172 €

Úroveň zásob
17929 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    16.2 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    13.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.5 mm
  • Celková výška
    5.3 mm