20262716
20262716
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 tol H6 | 30.0 |
---|---|
l1 | 70.0 |
d2 | M8x18 |
h1 | 56.0 |
h2 | 42.0 |
h3 ±005 | 75.0 |
h4 | 15.0 |
l2 ±02 | 50.0 |
w1 | 70.0 |
w2 ±02 | 50.0 |
w3 | 35.0 |
α | 50° |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Hmotnosť g | 630.0 |
Obsahuje | Steel linear bearing installed |
Materiál tela | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku