20262907
20262907
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie vozíka | Dlhé |
---|---|
Materiál guľôčkovej formy | Stainless |
d1 tol H6 | 12.0 |
l1 | 77.0 |
d2 | M5x10 |
d3 | 4.3 |
h1 | 30.0 |
h2 | 24.5 |
h3 | 232.0 |
Hmotnosť g | 8.0 |
h4 | 15.0 |
l2 ±02 | 64.0 |
w1 | 44.0 |
w2 ±02 | 33.0 |
w3 | 22.0 |
w4 | 5.5 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1180.0 |
Materiál tela | Hliník |
Materiál ložiska | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku