20263454
20263454
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 tol H6 | 20.0 |
---|---|
l1 | 51.0 |
d2 | M6 |
h1 | 31.0 |
h2 | 32.0 |
h3 ±005 | 53.0 |
h4 | 10.0 |
l2 ±02 | 37.0 |
w1 | 68.0 |
w2 ±02 | 54.0 |
w3 | 34.0 |
α | 60° |
Dyn. load C max. N | 784.0 |
Static load C0 max. N | 1176.0 |
Hmotnosť g | 300.0 |
Materiál tela | Hliník |
Obsahuje | Stainless Steel Linear bushing installed |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku