20263447
20263447
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| d1 tol H6 | 16.0 |
|---|---|
| l1 | 42.0 |
| d2 | M5 |
| h1 | 26.0 |
| h2 | 26.0 |
| h3 ±005 | 44.0 |
| h4 | 8.0 |
| l2 ±02 | 30.0 |
| w1 | 62.0 |
| w2 ±02 | 50.0 |
| w3 | 31.0 |
| α | 80° |
| Dyn. load C max. N | 392.0 |
| Static load C0 max. N | 490.0 |
| Hmotnosť g | 180.0 |
| Materiál tela | Hliník |
| Obsahuje | Nerezové lineárne puzdro nainštalované |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku