20263393
20263393
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 tol H6 | 30.0 |
---|---|
l1 | 75.0 |
d2 | M8 |
h1 | 48.0 |
h2 | 42.0 |
h3 ±005 | 76.0 |
h4 | 12.0 |
l2 ±02 | 60.0 |
w1 | 91.0 |
w2 ±02 | 75.0 |
w3 | 45.5 |
α | 50° |
Dyn. load C max. N | 1764.0 |
Static load C0 max. N | 2940.0 |
Hmotnosť g | 900.0 |
Materiál tela | Hliník |
Obsahuje | Steel linear bearing installed |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku