Vodiace skrutky sú typ skrutiek, ktoré sa používajú na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb, a to premenou rotačného pohybu skrutky na pohyb matice dopredu. Slovo „vodiace“ sa vzťahuje na vzdialenosť, ktorú matica prejde pri úplnej otáčke skrutky.
Používajú sa pri štandardných aplikáciách, ktoré vyžadujú nižší stupeň presnosti, alebo tam, kde guľová skrutka nie je vhodná kvôli podmienkam prostredia. Sú pevné, odolné a nákladovo efektívnejšie ako guľové skrutky.
Používajú sa tiež v robotike, automobilovom priemysle alebo priemysle obrábacích CNC strojov. Dostupné ako štandardné vodiace skrutky s pravostranným aj s ľavostranným závitom. Upozornenie: Tieto vodiace skrutky, na rozdiel od závitových tyčí (nezamieňajte si ich), majú hrubšiu a silnejšiu dráhu, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, kde dochádza k opakovanému lineárnemu pohybu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Veľkosť závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348,2484 € - 409,7054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
28.547
|
||
| 679,7688 € - 799,7338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
28.547
|
||
| 1 754,3694 € - 2 063,9633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
54.935
|
||
| 15,2388 € - 20,3164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1000.0
|
Oceľ
|
10.164
|
||
| 31,4364 € - 41,9113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Oceľ
|
12.191
|
||
| 37,6686 € - 47,0842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Oceľ
|
13.640
|
||
| 26,4588 € - 35,2838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
Oceľ
|
10.191
|
||
| 950,7522 € - 1 118,5306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
36.020
|
||
| 42,7992 € - 57,0665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Oceľ
|
10.191
|
||
| 1 463,2002 € - 1 721,4168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
45.468
|
||
| 26,1018 € - 34,8029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
Oceľ
|
15.640
|
||
| 40,0656 € - 53,4184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
3000.0
|
Oceľ
|
8.716
|
||
| 584,6436 € - 687,8149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
54.935
|
||
| 802,179 € - 943,7377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
64.425
|
||
| 48,1848 € - 64,2452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Oceľ
|
10.191
|
||
| 17,4318 € - 23,2489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Oceľ
|
12.191
|
||
| 35,0982 € - 46,791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Oceľ
|
8.739
|
||
| 19,9002 € - 26,5333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Oceľ
|
12.191
|
||
| 121,7982 € - 152,2437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
Oceľ
|
21.094
|
||
| 22,1034 € - 29,4775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Oceľ
|
13.640
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku