20151362
20151362
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 152,2437 € |
| 10 - 19 | 137,0166 € |
| 20 - 49 | 129,4074 € |
| 50 + | 121,7982 € |
| Veľkosť závitu | TR24 x 5 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 24.0 |
| Vodiace | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 21.094 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnosť kg | 8.34 |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Ľavé |
| Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku