20152062
20152062
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 86,7675 € |
10 - 19 | 78,09 € |
20 - 49 | 73,75 € |
50 + | 69,41 € |
Veľkosť závitu | TR24 x 10 |
---|---|
Počet štartov | 2.0 |
d1 tol. 7e | 24.0 |
Vodiace | 10.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 21.094 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 8°31' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Hmotnosť kg | 4.17 |
Materiál | Oceľ |
Smer závitu | Pravé |
Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku