20150174
20150174
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 50,508 € |
10 - 19 | 45,46 € |
20 - 49 | 42,93 € |
50 + | 40,41 € |
Veľkosť závitu | TR12 x 3 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
d1 tol. 7e | 12.0 |
Vodiace | 3.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 10.191 |
d2 tol. 7e max | 10.415 |
d3 tol. 7h max | 8.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 5°17‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Hmotnosť kg | 0.65 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Smer závitu | Pravé |
Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku